Überspannungsableiter Typ 2, Überspannungsableiter, VAL-MS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2920230
2920243
2920269
2920272
2920447
2920450
2920968
2921080
2921284
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Fernerkundungskontakt Bauart Spannungsschutzwert
(kV)
Maximale Spannung AC
(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)
(kA)
Nennspannung AC
(V)
Schutzpegel LN
(kV)
Schutzpegel N-PE
(kV)

243.30 €

1 7 Arbeitstage falsch3 modularer Abstand1.5335202401.5-

292.90 €

1 7 Arbeitstage wahr3 modularer Abstand1.5335202401.5-

269.10 €

1 7 Arbeitstage falsch3 modularer Abstand2.9760155542.9-

318.20 €

1 7 Arbeitstage wahr3 modularer Abstand2.9760155542.9-

303.20 €

1 7 Arbeitstage wahr3 modularer Abstand2.5580154002.5-

254.10 €

1 7 Arbeitstage falsch3 modularer Abstand2.5580154002.5-

437.00 €

1 7 Arbeitstage wahr4 modularer Abstand1.73854024021.7

362.20 €

1 18 Arbeitstage wahr3 modularer Abstand2385402402-

239.80 €

1 18 Arbeitstage wahr2 modularer Abstand1.73854024021.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Anzahl der Leiter (ohne Erdung) - Nennspannung DC(V) -
Kategorie 2 wahr Signalisierung am Devise Optik Maximale Spannung DC(V) -
Schutzart (IP) - Maximale PV-Spannung(V) - Integrierte Sicherung falsch
Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) 35 Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) 25 Netzform DC -
Netzform IT - Netzform TN - Netzform TN-C -
Netzform TN-S - Netzform TT - Netzform andere -
Netzform TN-CS - Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) - Abschaltleistung (isccr)(kA) -

Technischer Support