Überspannungsschutzstecker Typ 2, VAL-MS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2908541
2920256
2920353
2920434
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungsschutzwert
(kV)
Maximale Spannung AC
(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)
(kA)
Nennspannung AC
(V)

68.95 €

3 25 Arbeitstage 2.976015554

68.40 €

10 7 Arbeitstage 2.976015554

91.90 €

10 18 Arbeitstage 238540240

68.75 €

10 7 Arbeitstage 2.558015400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Auf Basiselement Mit Fernerkundungskontakt wahr Anzahl der Leiter (ohne Erdung) -
Bauart 1 modularer Abstand Nennspannung DC(V) - Kategorie 2 wahr
Schutzpegel LN(kV) - Signalisierung am Devise Optik Maximale Spannung DC(V) -
Schutzart (IP) - Maximale PV-Spannung(V) - Schutzpegel N-PE(kV) -
Integrierte Sicherung falsch Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) - Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) -
Netzform DC - Netzform IT - Netzform TN -
Netzform TN-C - Netzform TN-S - Netzform TT -
Netzform andere - Netzform TN-CS - Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) -
Abschaltleistung (isccr)(kA) -

Technischer Support