Überspannungsableiter Typ 2, Überspannungsableiter, VAL-MS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1033708
1033725
2800627
2800628
2800641
2804380
2804393
2804429
2805402
2838209
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Fernerkundungskontakt Bauart Spannungsschutzwert
(kV)
Maximale Spannung AC
(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)
(kA)
Nennspannung AC
(V)
Schutzpegel LN
(kV)
Maximale Spannung DC
(V)
Maximale PV-Spannung
(V)
Schutzpegel N-PE
(kV)

265.20 €

1 25 Arbeitstage falsch3 modularer Abstand5-15-515001500-

319.10 €

1 18 Arbeitstage wahr3 modularer Abstand5-15-515001500-

294.40 €

1 7 Arbeitstage wahr3 modularer Abstand3.7-15-3.711701170-

244.70 €

1 7 Arbeitstage falsch3 modularer Abstand3.7-15-3.711701170-

294.40 €

1 7 Arbeitstage wahr3 modularer Abstand2.7-15-2.7800800-

167.40 €

2 7 Arbeitstage falsch2 modularer Abstand1.5335202401.5--1.5

191.90 €

1 7 Arbeitstage wahr2 modularer Abstand1.5335202401.5--1.5

162.90 €

2 7 Arbeitstage falsch2 modularer Abstand1.5275202401.35--1.5

237.40 €

1 7 Arbeitstage wahr2 modularer Abstand5800154005---

304.90 €

1 7 Arbeitstage falsch4 modularer Abstand1.5275202401.35--1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Anzahl der Leiter (ohne Erdung) - Nennspannung DC(V) -
Kategorie 2 wahr Signalisierung am Devise Optik Schutzart (IP) -
Integrierte Sicherung falsch Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) 35 Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) 25
Netzform DC - Netzform IT - Netzform TN -
Netzform TN-C - Netzform TN-S - Netzform TT -
Netzform andere - Netzform TN-CS - Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) -
Abschaltleistung (isccr)(kA) -

Technischer Support