Wanddurchführungsklemme, DFK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0708357

Teilenummer
0708357
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.11 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Farbe Grau Nennspannung(V) 400
Anzahl der Pole 1 Betriebstemperatur(°C) -|- Anzahl der Klemmpositionen pro Pol -
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V2 Breite/ Rasterabmessung(mm) 6.2 Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung Art der elektrischen Anschluss 2 Lötflag- Anschluss Mit integriertem Flansch -
Dicke der Montageplatte(mm) 1.5|1.5 Maß senkrecht zur Innenseite der Montageplatte(mm) - Maß parallel zur Innenseite der Montageplatte(mm) -
Maß senkrecht zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Abmessung parallel zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|6
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|4 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|1.5
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 17.5
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Sie befinden sich auf der Seite für Wanddurchführungsklemme, DFK, die Teilenummer ist 0708357.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0708357.

Technischer Support