Überspannungsschutzstecker, CTM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2838500
2838513
2838526
2838539
2838542
2838555
2838568
2838571
2838584
2838597
2838623
2838636
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Frequenz begrenzen
(MHz)
Maximale Spannung AC
(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)
(kA)
Nennlaststrom
(A)
Nennspannung AC
(V)
Nennspannung DC
(V)
Schutzpegel Kern / Kern
(V)
Schutzpegel Kern / Erde
(V)
Maximale Spannung DC
(V)

69.85 €

10 70 Arbeitstage -2150.38-|-24|24-10030

64.80 €

10 7 Arbeitstage 2.72150.38-|-24|244570030

69.85 €

10 98 Arbeitstage -12550.38110|110-|--26060

64.80 €

10 98 Arbeitstage 2012550.38110|110-|-26080060

69.85 €

10 7 Arbeitstage -5050.38-|-60|60-24060

67.45 €

10 25 Arbeitstage 100-0.351.5-|-6|6187006

64.80 €

10 98 Arbeitstage 25050.38-|-60|6016070060

69.85 €

10 98 Arbeitstage -550.38-|-5|5-506

69.85 €

10 7 Arbeitstage -1050.38-|-12|12-6015

64.80 €

10 98 Arbeitstage 1.21050.38-|-12|122570015

28.85 €

10 98 Arbeitstage --50.12-|-180|180-1000180

25.10 €

10 98 Arbeitstage --51.5-|-180|180-1000180

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Anschluss 1 Sonstige Frequenz(MHz) -|-
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) - Mit Fernerkundungskontakt falsch Explosionsgeprüfte Version falsch
Signalisierung am Devise Keine Schutzpegel Kern / Signalmasse(V) - Schutzpegel Masse / Schutzerde(V) -
Proaktive Thermosteuerung falsch

Technischer Support