Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1020774 |
1026165 |
1026166 |
1030753 |
1032734 |
1032738 |
1032739 |
1047533 |
3211431 |
3211432 |
3211433 |
3211444 |
3211445 |
3211447 |
3213221 |
3215041 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigungsmethode | Farbe | Länge (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Art der elektrischen Anschluss 2 | Art der Komponente | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | Intern verbundene Stufen | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Werkstoff des Isolation | Bemessungsstrom in (A) | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.63 € | 100 | 89 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Schwarz | 68 | 47.5 | Steckklemme Anschluss | - | 2 | - | 0.14|4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | Thermoplast | 0.5 | falsch | |||
4.68 € | 50 | 50 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Grau | 78 | 55 | Steckklemme Anschluss | - | 2 | - | 0.14|4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | Thermoplast | 20 | falsch | |||
4.68 € | 50 | 7 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Grau | 78 | 55 | Steckklemme Anschluss | - | 2 | - | 0.14|4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | Thermoplast | 20 | falsch | |||
7.38 € | 50 | 78 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Grau | 67.5 | 47.5 | Federzuganschluss | - | 2 | - | 0.08|4 | 0.08|2.5 | 0.08|2.5 | Thermoplast | 22 | falsch | |||
6.73 € | 50 | 79 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Grau | 68 | 47.5 | Steckklemme Anschluss | - | 2 | - | 0.14|4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | Thermoplast | 0.5 | falsch | |||
6.73 € | 50 | 79 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Grau | 68 | 47.5 | Steckklemme Anschluss | - | 2 | - | 0.14|4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | Thermoplast | 20 | falsch | |||
4.68 € | 50 | 50 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Grau | 78 | 55 | Steckklemme Anschluss | - | 2 | - | 0.14|4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | Thermoplast | 20 | falsch | |||
6.61 € | 50 | 77 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Grau | 67.5 | 47.5 | Federzuganschluss | Diode | 2 | - | 0.08|4 | 0.08|2.5 | 0.08|2.5 | Thermoplast | 22 | falsch | |||
7.98 € | 50 | 7 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Grau | 68 | 47.5 | Steckklemme Anschluss | - | 2 | falsch | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | Thermoplast | 20 | falsch | |||
7.98 € | 50 | 7 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Blau | 68 | 47.5 | Steckklemme Anschluss | - | 2 | falsch | 0.14|4 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | Thermoplast | 20 | falsch | |||
6.73 € | 50 | 68 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Grau | 68 | 47.5 | Steckklemme Anschluss | Diode | 2 | - | 0.14|4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | Thermoplast | 0.5 | falsch | |||
6.73 € | 50 | 68 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Schwarz | 68 | 47.5 | Steckklemme Anschluss | Diode | 2 | - | 0.14|4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | Thermoplast | 0.5 | falsch | |||
6.73 € | 50 | 7 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Grau | 68 | 47.5 | Steckklemme Anschluss | Diode | 2 | - | 0.14|4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | Thermoplast | 0.5 | falsch | |||
6.73 € | 50 | 7 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Grau | 68 | 47.5 | Steckklemme Anschluss | Diode | 2 | - | 0.14|4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | Thermoplast | 0.5 | falsch | |||
6.73 € | 50 | 68 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Grau | 68 | 47.5 | Steckklemme Anschluss | Diode | 2 | - | 0.14|4 | 0.14|4 | 0.14|2.5 | Thermoplast | 20 | falsch | |||
6.73 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | Grau | 68 | - | - | - | - | - | 0.14|4 | 0.14|4 | -|- | - | 20 | - |
Loading...
Nennspannung(V) | 500 | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Breite/ Rasterabmessung(mm) | 5.2 | Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 2 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.14|2.5 | Anschlussposition | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsmethode
Farbe
Länge(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Art der elektrischen Anschluss 2
Art der Komponente
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
Intern verbundene Stufen
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Werkstoff des Isolation
Bemessungsstrom in(A)
Explosionsgeprüfte Version 'ex e'
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften