Überspannungsschutzstecker, CT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2807926
2807939
2807955
2807968
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Frequenz begrenzen
(MHz)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)
(kA)
Nennlaststrom
(A)
Nennspannung AC
(V)
Nennspannung DC
(V)
Schutzpegel Kern / Kern
(V)
Schutzpegel Kern / Erde
(V)

708.90 €

1 16 Arbeitstage -0.1191.524|2424|24-650

755.30 €

1 16 Arbeitstage 2.550.14-|-24|24-60

611.80 €

1 16 Arbeitstage 40.1191.5-|--|-70650

724.40 €

1 16 Arbeitstage 450.2-|-24|2495650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Anschluss 1 Sonstige Frequenz(MHz) -|-
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) - Mit Fernerkundungskontakt falsch Explosionsgeprüfte Version falsch
Maximale Spannung AC(V) 28 Signalisierung am Devise Keine Maximale Spannung DC(V) 40
Schutzpegel Kern / Signalmasse(V) - Schutzpegel Masse / Schutzerde(V) - Proaktive Thermosteuerung falsch

Technischer Support