Sensor- / Aktor-Klemmenblock, PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3211999

Teilenummer
3211999
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.55 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Farbe Grün/Gelb Länge(mm) 92.1
Betriebstemperatur(°C) -40|100 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 6.2
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 36.5 Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige
Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige PEN-Funktion möglich - Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 4 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|4
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|6 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|6 Werkstoff des Isolation Sonstige
Anschlussposition -

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Klemmenblock, PT, die Teilenummer ist 3211999.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3211999.

Technischer Support