Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2763701
Befestigungsmethode | Sonstige | Anschluss 1 | BNC, 50 Ohm | Frequenz(MHz) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) | - | Mit Fernerkundungskontakt | falsch | Frequenz begrenzen(MHz) | - |
Explosionsgeprüfte Version | falsch | Maximale Spannung AC(V) | 130 | Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) | 5 |
Nennlaststrom(A) | 3.5 | Nennspannung AC(V) | -|- | Nennspannung DC(V) | -|- |
Schutzpegel Kern / Kern(V) | - | Schutzpegel Kern / Erde(V) | 500 | Signalisierung am Devise | Keine |
Maximale Spannung DC(V) | 180 | Schutzpegel Kern / Signalmasse(V) | - | Schutzpegel Masse / Schutzerde(V) | - |
Proaktive Thermosteuerung | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsschutzgerät, C-UB, die Teilenummer ist 2763701.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2763701.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften