Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3073966
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Farbe | Schwarz | Nennspannung(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 62 | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V2 |
Breite/ Rasterabmessung(mm) | 12 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 62.2 | Schließplatte erforderlich | falsch |
Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung | Art der elektrischen Anschluss 2 | Schraubverbindung | Art des Sicherungseinsatzes | G-Sicherung 6,3 × 32 mm |
Art des Sicherungshalters | Schraubbar | Art des Anzeige für die Anzeige | - | Netzspannung zur Fehleranzeige(V) | -|- |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Spannungsart zur Anzeige | - | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.5|16 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.5|10 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.5|16 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.5|4 |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungs-Reihenklemme, UK 10, die Teilenummer ist 3073966.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3073966.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften