Sicherungs-Reihenklemme, QTC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3050390

Teilenummer
3050390
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.08 €

50 96 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Farbe Schwarz Nennspannung(V) 60
Länge(mm) 82.5 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 6.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 64.9 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Schneidklemmanschluss Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige Art des Sicherungseinsatzes Sonstige
Art des Sicherungshalters Schwenkbar Art des Anzeige für die Anzeige - Netzspannung zur Fehleranzeige(V) 30|60
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Spannungsart zur Anzeige - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.5|2.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.5|2.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.5|2.5
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 6.3

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungs-Reihenklemme, QTC, die Teilenummer ist 3050390.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3050390.

Technischer Support