Überspannungsschutzgerät, C-SAT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2880561

Teilenummer
2880561
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

216.20 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Anschluss 1 F-Connector Frequenz(MHz) 47|2500
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) - Mit Fernerkundungskontakt falsch Frequenz begrenzen(MHz) 2500
Explosionsgeprüfte Version falsch Maximale Spannung AC(V) - Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 2.5
Nennlaststrom(A) 0.4 Nennspannung AC(V) -|- Nennspannung DC(V) 18|18
Schutzpegel Kern / Kern(V) - Schutzpegel Kern / Erde(V) 500 Signalisierung am Devise Keine
Maximale Spannung DC(V) 20 Schutzpegel Kern / Signalmasse(V) - Schutzpegel Masse / Schutzerde(V) -
Proaktive Thermosteuerung falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsschutzgerät, C-SAT, die Teilenummer ist 2880561.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2880561.

Technischer Support