Schaltschrankdurchführung, CUC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1414398

Teilenummer
1414398
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.84 €

4 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode - Farbe Schwarz Nennspannung(V) 0.5
Anzahl der Pole 4 Betriebstemperatur(°C) -25|85 Anzahl der Klemmpositionen pro Pol -
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) - Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 - Art der elektrischen Anschluss 2 - Mit integriertem Flansch -
Dicke der Montageplatte(mm) -|- Maß senkrecht zur Innenseite der Montageplatte(mm) - Maß parallel zur Innenseite der Montageplatte(mm) -
Maß senkrecht zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Abmessung parallel zur Außenseite der Montageplatte(mm) - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Werkstoff des Isolation - Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 0.5
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' -

Sie befinden sich auf der Seite für Schaltschrankdurchführung, CUC, die Teilenummer ist 1414398.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1414398.

Technischer Support