Überspannungsableiter Typ 2, Überspannungsableiter, F-MS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2817974
2817987
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Fernerkundungskontakt

112.50 €

2 7 Arbeitstage wahr

95.60 €

2 7 Arbeitstage falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Anzahl der Leiter (ohne Erdung) - Bauart 1 modularer Abstand
Spannungsschutzwert(kV) 1.5 Maximale Spannung AC(V) 260 Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 20
Nennspannung AC(V) 240 Nennspannung DC(V) - Kategorie 2 wahr
Schutzpegel LN(kV) 1.5 Signalisierung am Devise Optik Maximale Spannung DC(V) -
Schutzart (IP) - Maximale PV-Spannung(V) - Schutzpegel N-PE(kV) -
Integrierte Sicherung falsch Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) 35 Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) 25
Netzform DC - Netzform IT - Netzform TN -
Netzform TN-C - Netzform TN-S - Netzform TT -
Netzform andere - Netzform TN-CS - Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) -
Abschaltleistung (isccr)(kA) -

Technischer Support