Bauteil-Klemmenblock, PT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3210271

Teilenummer
3210271
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.35 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Farbe Orange Nennspannung(V) 800
Länge(mm) 72 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 5.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 36.5 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Steckklemme Anschluss Art der Komponente Diode
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 4 Intern verbundene Stufen -
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.14|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.14|2.5 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.14|4
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.14|2.5 Werkstoff des Isolation Thermoplast Anschlussposition -
Bemessungsstrom in(A) 0.5 Explosionsgeprüfte Version 'ex e' falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Bauteil-Klemmenblock, PT, die Teilenummer ist 3210271.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3210271.

Technischer Support