Überspannungsschutzgerät Typ 3, Steckdosenaufsatzstecker, MNT-TV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2882284
2882297
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

75.80 €

3 16 Arbeitstage

75.80 €

3 15 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Mit Fernerkundungskontakt falsch Maximale Spannung AC(V) 275
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 3 Nennlaststrom(A) 16 Nennspannung AC(V) 230
Nennspannung DC(V) - Schutzpegel LN(kV) 1.2 Schutzpegel L-PE/N-PE(kV) 1.5
Signale kritische Frequenz(MHz) 2500 Signal - maximale Spannung AC(V) - Signal - maximale Spannung DC(V) 24
Signalisierung am Devise Optik Signal Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 2.5 Nennlaststrom signalisieren(A) 1.5
Signal Nennspannung AC(V) 230 Signal Nennspannung DC(V) - Ebene Kern / Kern(kV) -
Ebene Kern / Erde(kV) - Maximale Spannung DC(V) - Steckverbinder (Informationstechnik) F-Connector
Signal-Frequenz(MHz) 0|2400 Gesamtentladestrom (8/20)(kA) -

Technischer Support