Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Befestigungsmethode | Sonstige | Nennspannung(V) | 500 | Länge(mm) | 51 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Breite/ Rasterabmessung(mm) | 6.2 |
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 58.5 | Schließplatte erforderlich | falsch | Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Schraubverbindung | Art des Schneidens | - | Art der Quertrennung | - |
Mit integrierter Sockel | wahr | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 |
Intern verbundene Stufen | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|6 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|4 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|4 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1.5 | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | 16 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften