Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2801615 |
2905414 |
2905415 |
2905416 |
2905418 |
2905419 |
2905421 |
2905472 |
2905871 |
2905987 |
2905988 |
2907259 |
2907260 |
2907262 |
2907387 |
2907388 |
2907390 |
2908264 |
2909589 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blitzimpulsstrom (10/350 µs) (kA) | Bauart | Spannungsschutzwert (kV) | Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit (kA) | Maximale Spannung AC (V) | Nennentladungsstoßstrom (8/20) (kA) | Nennspannung AC (V) | Schutzpegel LN (kV) | Schutzpegel N-PE (kV) | Netzform TN-C | Netzform TN-S | Netzform TN-CS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 2 modularer Abstand | 1.5 | 50 | 264 | 25 | 240 | - | - | wahr | - | AAO626 | |||
324.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 2 modularer Abstand | 1.5 | 50 | 350 | 25 | 240 | - | - | wahr | - | AAO626 | |||
509.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 4 modularer Abstand | 1.5 | 50 | 350 | 25 | 240 | 1.5 | 1.5 | - | wahr | AAO628 | |||
665.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 4 modularer Abstand | 1.5 | 50 | 350 | 25 | 240 | - | - | wahr | - | AAO626 | |||
868.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 6 modularer Abstand | 1.5 | 50 | 350 | 25 | 240 | 1.5 | 1.5 | - | wahr | AAO628 | |||
858.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 6 modularer Abstand | 1.5 | 50 | 350 | 25 | 240 | - | - | wahr | - | AAO626 | |||
1,086.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 8 modularer Abstand | 1.5 | 50 | 350 | 25 | 240 | 1.5 | 1.5 | - | wahr | AAO628 | |||
234.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 2 modularer Abstand | 1.5 | 0.1 | 350 | 100 | 240 | - | - | - | wahr | AAO628 | |||
1,375.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 6 modularer Abstand | 1.5 | 50 | 264 | 25 | 240 | - | - | wahr | - | AAO626 | |||
460.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | 2 modularer Abstand | 2.5 | 50 | 440 | 35 | 400 | 2.5 | - | wahr | - | AAO626 | |||
1,231.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | 6 modularer Abstand | 2.5 | 50 | 440 | 35 | 400 | - | - | wahr | - | AAO626 | |||
541.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 2 modularer Abstand | 2.5 | 50 | 440 | 25 | 400 | 2.5 | - | wahr | - | AAO626 | |||
1,625.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 6 modularer Abstand | 2.5 | 50 | 440 | 25 | 400 | - | - | wahr | - | AAO626 | |||
365.30 € | 1 | 43 Arbeitstage | 100 | 2 modularer Abstand | 2.5 | 0.1 | 440 | 100 | 400 | - | - | - | wahr | AAO628 | |||
419.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 2 modularer Abstand | 2.5 | 50 | 264 | 50 | 240 | - | - | wahr | - | AAO626 | |||
615.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 4 modularer Abstand | 1.5 | 50 | 264 | 50 | 240 | 2.5 | 1.5 | - | wahr | AAO628 | |||
1,116.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | 6 modularer Abstand | 2.5 | 50 | 264 | 50 | 240 | - | - | wahr | - | AAO626 | |||
1,542.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 8 modularer Abstand | 2.5 | 50 | 440 | 35 | 400 | 2.5 | 2.5 | - | wahr | AAO628 | |||
1,411.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 8 modularer Abstand | 1.5 | 50 | 264 | 50 | 240 | 2.5 | 1.5 | - | wahr | AAO628 |
Loading...
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Mit Fernerkundungskontakt | wahr | Anzahl der Leiter (ohne Erdung) | - |
---|---|---|---|---|---|
geeignet für Außenanwendung | - | Anstrengend | falsch | Nennspannung DC(V) | - |
Kategorie Modell 1 | wahr | Signalisierung am Devise | Optik | Maximale Spannung DC(V) | - |
Schutzart (IP) | - | Integrierte Sicherung | - | Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) | 35 |
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) | 35 | Schutzpegel (DC + - DC-)(kV) | - | Schutzpegel (DC + / DC- - PE)(kV) | - |
Spezifische Energie (W/R)(kJ/Ohm) | - | Netzform DC | - | Netzform IT | - |
Netzform TN | - | Netzform TT | - | Netzform andere | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA)
Bauart
Spannungsschutzwert(kV)
Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit(kA)
Maximale Spannung AC(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA)
Nennspannung AC(V)
Schutzpegel LN(kV)
Schutzpegel N-PE(kV)
Netzform TN-C
Netzform TN-S
Netzform TN-CS
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften