Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1788033 |
1788075 |
1788282 |
1788318 |
1788321 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | Länge (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.47 € | 50 | 22 Arbeitstage | 13 | 42.5 | 34.6 | |||
21.10 € | 50 | 22 Arbeitstage | 17 | 42.5 | 34.6 | |||
21.98 € | 50 | 22 Arbeitstage | 19 | 42.52 | 34.5 | |||
25.45 € | 50 | 22 Arbeitstage | 22 | 34.5 | 42.5 | |||
26.60 € | 50 | 22 Arbeitstage | 23 | 34.5 | 42.5 |
Loading...
Befestigungsmethode | - | Farbe | Grün | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Anzahl der Klemmpositionen pro Pol | - | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Breite/ Rasterabmessung(mm) | 5.08 | Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | - |
Art der elektrischen Anschluss 2 | - | Form des Loches Abstand zentrisch(mm) | - | Transparent | falsch |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1 | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Bemessungsstrom in(A) | 12 | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Länge(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften