Überspannungsableiter Typ 2, Steckbarer Überspannungsableiter, VAL-SEC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1076468
2905333
2905337
2905338
2905339
2905340
2905341
2905342
2905343
2905344
2905345
2905348
2905350
2905351
2905353
2905354
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsmethode Mit Fernerkundungskontakt Bauart Spannungsschutzwert
(kV)
Maximale Spannung AC
(V)
Nennspannung AC
(V)
Schutzpegel LN
(kV)
Schutzpegel N-PE
(kV)
Integrierte Sicherung

348.00 €

1 7 Arbeitstage -wahr3 modularer Abstand1.94404004--

196.50 €

1 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmwahr1 modularer Abstand1.53502401.500

201.10 €

1 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmwahr1 modularer Abstand1.53502401.5-falsch

309.10 €

1 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmwahr2 modularer Abstand1.53502401.51.5falsch

300.00 €

1 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmwahr2 modularer Abstand1.53502401.5-falsch

357.90 €

1 25 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmwahr3 modularer Abstand1.53502401.51.5falsch

171.60 €

2 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmfalsch1 modularer Abstand1.53502401.51.5falsch

175.60 €

2 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmfalsch1 modularer Abstand1.53502401.5-falsch

269.70 €

1 9 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmfalsch2 modularer Abstand1.53502401.51.5falsch

249.00 €

1 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmfalsch2 modularer Abstand1.53502401.5-falsch

312.30 €

1 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmfalsch3 modularer Abstand1.53502401.51.5falsch

196.50 €

1 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmwahr1 modularer Abstand0.951751200.850.95falsch

201.10 €

1 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmwahr1 modularer Abstand0.851751200.85-falsch

309.10 €

1 9 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmwahr2 modularer Abstand0.951751200.850.95falsch

296.90 €

1 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmwahr2 modularer Abstand0.851751200.85-falsch

357.90 €

1 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mmwahr3 modularer Abstand0.951751200.850.95falsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Leiter (ohne Erdung) - Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 20 Nennspannung DC(V) -
Kategorie 2 wahr Signalisierung am Devise Optik Maximale Spannung DC(V) -
Schutzart (IP) - Maximale PV-Spannung(V) - Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) 25
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) 16 Netzform DC - Netzform IT -
Netzform TN - Netzform TN-C - Netzform TN-S -
Netzform TT - Netzform andere - Netzform TN-CS -
Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) - Abschaltleistung (isccr)(kA) -

Technischer Support