Sensor- / Aktor-Klemmenblock, UT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3001372
3060584
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)

3.76 €

50 23 Arbeitstage 49.86.247.520.14|60.14|40.14|60.14|6

8.34 €

50 77 Arbeitstage 86.58.26040.2|100.25|60.2|100.2|10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Farbe Grün/Gelb Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung
Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung PEN-Funktion möglich falsch Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -

Technischer Support