Überspannungsschutzgerät, D-UFB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2880642

Teilenummer
2880642
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

146.90 €

2 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Anschluss 1 - Frequenz(MHz) -|-
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) - Mit Fernerkundungskontakt falsch Frequenz begrenzen(MHz) 70
Explosionsgeprüfte Version falsch Maximale Spannung AC(V) - Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 0.35
Nennlaststrom(A) 0.25 Nennspannung AC(V) -|- Nennspannung DC(V) -|-
Schutzpegel Kern / Kern(V) 25 Schutzpegel Kern / Erde(V) 25 Signalisierung am Devise Keine
Maximale Spannung DC(V) 5.2 Schutzpegel Kern / Signalmasse(V) - Schutzpegel Masse / Schutzerde(V) -
Proaktive Thermosteuerung falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsschutzgerät, D-UFB, die Teilenummer ist 2880642.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2880642.

Technischer Support