Kombi-Schutzeinrichtung Typ 1 / 2, FLT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2800106
2800107
2800110
2800303
2801635
2801637
2838160
2905834
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)
(kA)
Bauart Spannungsschutzwert
(kV)
Anstrengend Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit
(kA)
Maximale Spannung AC
(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)
(kA)
Nennspannung AC
(V)
Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)
(mm²)
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)
(mm²)
Netzform TN-S Netzform TT Netzform TN-CS

347.70 €

1 7 Arbeitstage 251 modularer Abstand5wahr2.5440252303525wahr-AAO628

412.70 €

1 54 Arbeitstage 602 modularer Abstand5wahr2.5400602305035wahr-AAO628

354.30 €

10 7 Arbeitstage 351 modularer Abstand5falsch3385352303525wahr-AAO628

385.20 €

1 15 Arbeitstage 1002 modularer Abstand1.5falsch0.12601002403525wahr-AAO628

367.40 €

1 54 Arbeitstage 351 modularer Abstand4wahr3385352303525-wahrAAO765

367.40 €

1 54 Arbeitstage 501 modularer Abstand4wahr0.1260502303525-wahrAAO765

417.30 €

1 54 Arbeitstage 1002 modularer Abstand5.5falsch0.12601002305035-wahrAAO765

406.20 €

1 54 Arbeitstage 1002 modularer Abstand3wahr0.12601002305035-wahrAAO765

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Mit Fernerkundungskontakt falsch Anzahl der Leiter (ohne Erdung) -
geeignet für Außenanwendung - Nennspannung DC(V) - Kategorie Modell 1 wahr
Schutzpegel LN(kV) - Signalisierung am Devise Keine Maximale Spannung DC(V) -
Schutzart (IP) - Schutzpegel N-PE(kV) - Integrierte Sicherung -
Schutzpegel (DC + - DC-)(kV) - Schutzpegel (DC + / DC- - PE)(kV) - Spezifische Energie (W/R)(kJ/Ohm) -
Netzform DC - Netzform IT - Netzform TN -
Netzform TN-C - Netzform andere -

Technischer Support