Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3042341
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Farbe | Mehrfarben | Nennspannung(V) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | 1 | Länge(mm) | 43.5 | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Anzahl der Klemmpositionen pro Pol | 2 | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Breite/ Rasterabmessung(mm) | 5.2 |
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 34 | Schließplatte erforderlich | falsch | Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Sonstige | Form des Loches Abstand zentrisch(mm) | - | Transparent | falsch |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.08|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 2.5|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.08|2.5 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.08|2.5 | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Bemessungsstrom in(A) | 24 | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für COMBI-Behälter, SC, die Teilenummer ist 3042341.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3042341.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften