Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2800616 |
2800617 |
2800618 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Unterstützendes Protokoll für Modbus | LAN-Anschluss | Schutzart (IP) | Mit Web - Schnittstelle | Maximale Anzahl speicherbarer Datensätze | Anzahl der Sensoren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,374.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | falsch | IP67 | falsch | - | 1 | |||
3,082.70 € | 1 | 53 Arbeitstage | - | falsch | IP20 | falsch | - | 3 | |||
7,739.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | wahr | wahr | IP20 | wahr | 500 | 3 |
Loading...
Modell | Sonstige | Strommessbereich(kA) | 400|400 | Maximale Montagehöhe(m) | 4000 |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungstemperatur während des Betriebs(°C) | -30|60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Unterstützendes Protokoll für Modbus
LAN-Anschluss
Schutzart (IP)
Mit Web - Schnittstelle
Maximale Anzahl speicherbarer Datensätze
Anzahl der Sensoren
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften