Sensor- / Aktor-Klemmenblock, QTC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3205035
3205064
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene

4.75 €

50 7 Arbeitstage 58.82

5.80 €

50 7 Arbeitstage 76.43

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Farbe Grün/Gelb Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Breite/ Rasterabmessung(mm) 5.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 39.3
Schließplatte erforderlich wahr Art der elektrischen Anschluss 1 Steckanschluss Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige
PEN-Funktion möglich falsch Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.25|1.5
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.25|1.5 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.25|1.5
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -

Technischer Support