Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Befestigungsmethode | Sonstige | Farbe | Grau | Nennspannung(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Breite/ Rasterabmessung(mm) | 5.2 |
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 36.5 | Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Steckklemme Anschluss | Art des Schneidens | - | Art der Quertrennung | - |
Mit integrierter Sockel | falsch | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Intern verbundene Stufen | falsch |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.14|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.14|2.5 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.14|2.5 | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Bemessungsstrom in(A) | 20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften