Überspannungsschutzstecker Typ 2, Ersatzstecker, VAL-CP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2859602
2859628
2859699
2859709
2882718
2882734
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bauart Spannungsschutzwert
(kV)
Maximale Spannung AC
(V)
Nennspannung AC
(V)
Schutzpegel N-PE
(kV)

85.20 €

3 14 Arbeitstage 1 modularer Abstand1.5350240-

85.20 €

10 8 Arbeitstage 1 modularer Abstand0.85175120-

105.90 €

10 9 Arbeitstage 1 modularer Abstand-2642401.5

105.90 €

10 9 Arbeitstage --1501200.95

70.45 €

10 25 Arbeitstage 1 modularer Abstand1.5350240-

84.15 €

10 25 Arbeitstage 1 modularer Abstand-2642401.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Auf Basiselement Mit Fernerkundungskontakt wahr Anzahl der Leiter (ohne Erdung) -
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 20 Nennspannung DC(V) - Kategorie 2 wahr
Schutzpegel LN(kV) - Signalisierung am Devise Optik Maximale Spannung DC(V) -
Schutzart (IP) - Maximale PV-Spannung(V) - Integrierte Sicherung falsch
Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) - Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) - Netzform DC -
Netzform IT - Netzform TN - Netzform TN-C -
Netzform TN-S - Netzform TT - Netzform andere -
Netzform TN-CS - Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) - Abschaltleistung (isccr)(kA) -

Technischer Support