Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3211263
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Farbe | Grün/Gelb | Länge(mm) | 92.6 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Breite/ Rasterabmessung(mm) | 5.2 |
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 55 | Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige |
Art der elektrischen Anschluss 2 | Sonstige | PEN-Funktion möglich | falsch | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 2 |
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.14|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.14|4 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.14|4 | Werkstoff des Isolation | Sonstige |
Anschlussposition | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiter-Doppelstockklemmenblock, PTTBS, die Teilenummer ist 3211263.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3211263.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften