Überspannungsschutzgerät, LIT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2804610
2804623
2804636
2804649
2804665
2804678
2804694
2804704
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Frequenz begrenzen
(MHz)
Maximale Spannung AC
(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)
(kA)
Nennlaststrom
(A)
Nennspannung DC
(V)
Schutzpegel Kern / Kern
(V)
Schutzpegel Kern / Erde
(V)
Maximale Spannung DC
(V)

92.40 €

10 7 Arbeitstage 22550.3524|245065036

173.00 €

10 7 Arbeitstage 22550.3524|245065036

98.70 €

10 7 Arbeitstage 22550.3524|24-6036

180.20 €

10 7 Arbeitstage 22550.3524|24-6036

89.45 €

10 7 Arbeitstage 2.5250.250.524|245565036

167.90 €

10 7 Arbeitstage 2.5250.250.524|245565036

89.45 €

10 18 Arbeitstage 1.7130.350.512|123565018

167.90 €

10 18 Arbeitstage 1.7130.350.512|123565018

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Anschluss 1 Klemme Frequenz(MHz) -|-
Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) - Mit Fernerkundungskontakt falsch Explosionsgeprüfte Version falsch
Nennspannung AC(V) -|- Signalisierung am Devise Keine Schutzpegel Kern / Signalmasse(V) -
Schutzpegel Masse / Schutzerde(V) - Proaktive Thermosteuerung falsch

Technischer Support