Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2776032
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Farbe | Grau | Nennspannung(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 63.5 | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V2 |
Breite/ Rasterabmessung(mm) | 6.2 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 47 | Schließplatte erforderlich | wahr |
Art der elektrischen Anschluss 1 | Schraubverbindung | Art der elektrischen Anschluss 2 | Schraubverbindung | Art der Komponente | - |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 4 | Intern verbundene Stufen | - |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|6 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|4 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1 | Werkstoff des Isolation | Thermoplast | Anschlussposition | - |
Bemessungsstrom in(A) | 32 | Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für 1-Ebenen-Klemmenblock, UDK, die Teilenummer ist 2776032.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2776032.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften