Schutzgerätekombination Typ 1+2, FLT-SEC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1044386
1044388
2905465
2905466
2905467
2905468
2905470
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsmethode Blitzimpulsstrom (10/350 µs)
(kA)
Anzahl der Pole Bauart Schutzpegel LN
(kV)
Schutzpegel N-PE
(kV)
Netzform IT Netzform TN-C Netzform TN-S Netzform andere Netzform TN-CS

1,445.80 €

1 9 Arbeitstage -25-8 modularer Abstand1.51.5wahr----

842.30 €

1 9 Arbeitstage -25-4 modularer Abstand-2.8wahr----

373.00 €

1 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm2512 modularer Abstand1.51.5-wahr-AAO626AAO626

596.10 €

1 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm10024 modularer Abstand1.51.5--wahrAAO628AAO628

736.80 €

1 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm2524 modularer Abstand1.51.5-wahr-AAO626AAO626

959.60 €

1 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm10036 modularer Abstand1.51.5--wahrAAO628AAO628

1,197.10 €

1 7 Arbeitstage DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm10048 modularer Abstand1.51.5--wahrAAO628AAO628

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannungsschutzwert(kV) 1.5 Anstrengend falsch Fernsignalisierung wahr
Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit(kA) 25 Maximale Spannung AC(V) 350 Nennspannung AC(V) 240
Nennspannung DC(V) - Testklasse Modell 1 + 2 ein Signalisierung am Devise Optik
Maximale Spannung DC(V) - Schutzart (IP) - Maximale PV-Spannung(V) -
Integrierte Sicherung - Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) 35 Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) 2.5
Schutzpegel (DC + - DC-)(kV) - Schutzpegel (DC + / DC- - PE)(kV) - Spezifische Energie (W/R)(kJ/Ohm) -
Energiekoordinierte Absicherung in Bezug auf die Endgeräte - Netzform DC - Netzform TN -
Netzform TT - Schutzpegel L-PE(kV) -

Technischer Support