Sensor- / Aktor-Klemmenblock, USLKG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0441041
0443049
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 Breite/ Rasterabmessung
(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe
(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt
(mm²)

51.28 €

10 7 Arbeitstage 83V2259025|9535|9535|9535|95

39.14 €

10 7 Arbeitstage 70.5V0208116|5025|5025|5025|50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Farbe Grün/Gelb Betriebstemperatur(°C) -|-
Schließplatte erforderlich falsch Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung
PEN-Funktion möglich falsch Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition -

Technischer Support