Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2763691 |
2801050 |
2801051 |
2803153 |
2803166 |
2817686 |
2818148 |
2818850 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Frequenz (MHz) | Maximale Spannung AC (V) | Nennentladungsstoßstrom (8/20) (kA) | Nennlaststrom (A) | Schutzpegel Kern / Erde (V) | Maximale Spannung DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.90 € | 2 | 16 Arbeitstage | -|- | 130 | 5 | 5 | 500 | 180 | |||
112.80 € | 2 | 7 Arbeitstage | 0|3000 | - | 20 | 5 | 900 | 280 | |||
112.80 € | 2 | 7 Arbeitstage | 0|3000 | - | 20 | 5 | 1100 | 280 | |||
171.00 € | 2 | 68 Arbeitstage | 0|6000 | 50 | 5 | 10 | 800 | 70 | |||
171.00 € | 2 | 7 Arbeitstage | 0|6000 | 50 | 5 | 10 | 800 | 70 | |||
150.70 € | 2 | 23 Arbeitstage | -|- | 130 | 5 | 5 | 500 | 180 | |||
146.60 € | 2 | 7 Arbeitstage | -|- | 195 | 20 | 5 | 900 | 280 | |||
146.60 € | 2 | 7 Arbeitstage | -|- | - | 20 | 5 | 900 | 280 |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Anschluss 1 | N-Stecker | Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) | - |
---|---|---|---|---|---|
Mit Fernerkundungskontakt | falsch | Frequenz begrenzen(MHz) | - | Explosionsgeprüfte Version | falsch |
Nennspannung AC(V) | -|- | Nennspannung DC(V) | -|- | Schutzpegel Kern / Kern(V) | - |
Signalisierung am Devise | Keine | Schutzpegel Kern / Signalmasse(V) | - | Schutzpegel Masse / Schutzerde(V) | - |
Proaktive Thermosteuerung | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Frequenz(MHz)
Maximale Spannung AC(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA)
Nennlaststrom(A)
Schutzpegel Kern / Erde(V)
Maximale Spannung DC(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften