Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2910345 |
2910346 |
2910355 |
2910356 |
2910357 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bauart | Spannungsschutzwert (kV) | Maximale Spannung AC (V) | Nennentladungsstoßstrom (8/20) (kA) | Nennspannung AC (V) | Nennspannung DC (V) | Schutzpegel LN (kV) | Maximale Spannung DC (V) | Schutzpegel N-PE (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.00 € | 2 | 47 Arbeitstage | 1 modularer Abstand | 0.4 | 100 | 12.5 | - | 60 | 0.4 | 60 | - | |||
241.80 € | 1 | 47 Arbeitstage | 2 modularer Abstand | 0.4 | 100 | 12.5 | - | 60 | - | 60 | - | |||
121.00 € | 2 | 47 Arbeitstage | 1 modularer Abstand | 0.8 | 175 | 20 | 120 | - | 0.8 | - | - | |||
256.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 modularer Abstand | 1.7 | 175 | 12.5 | 120 | - | 0.8 | - | 1.7 | |||
241.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 modularer Abstand | 0.8 | 175 | 20 | 120 | - | 0.8 | - | - |
Loading...
Befestigungsmethode | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | Mit Fernerkundungskontakt | wahr | Anzahl der Leiter (ohne Erdung) | - |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie 2 | wahr | Signalisierung am Devise | Optik | Schutzart (IP) | - |
Maximale PV-Spannung(V) | - | Integrierte Sicherung | falsch | Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) | 35 |
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) | 25 | Netzform DC | - | Netzform IT | - |
Netzform TN | - | Netzform TN-C | - | Netzform TN-S | - |
Netzform TT | - | Netzform andere | - | Netzform TN-CS | - |
Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) | - | Abschaltleistung (isccr)(kA) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bauart
Spannungsschutzwert(kV)
Maximale Spannung AC(V)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA)
Nennspannung AC(V)
Nennspannung DC(V)
Schutzpegel LN(kV)
Maximale Spannung DC(V)
Schutzpegel N-PE(kV)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften