Sicherungs-Reihenklemme, für NEOZED, USEN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3048360

Teilenummer
3048360
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.52 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Farbe Sonstige Nennspannung(V) 400
Länge(mm) 84 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 27 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 75 Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung Art des Sicherungseinsatzes Sonstige
Art des Sicherungshalters Schraubbar Art des Anzeige für die Anzeige - Netzspannung zur Fehleranzeige(V) -|-
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Spannungsart zur Anzeige - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 1.5|35
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 1.5|25 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 1.5|35 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 1.5|10
Werkstoff des Isolation Duroplast Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 63

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungs-Reihenklemme, für NEOZED, USEN, die Teilenummer ist 3048360.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3048360.

Technischer Support