Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3058114 |
3058169 |
3214932 |
3214945 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.87 € | 100 | 7 Arbeitstage | 79.9 | 47 | 50 | |||
2.87 € | 100 | 88 Arbeitstage | 79.9 | 39.7 | 50 | |||
2.87 € | 100 | 88 Arbeitstage | 80.8 | 49.8 | 50 | |||
2.87 € | 100 | 88 Arbeitstage | 53.3 | 39.7 | 57 |
Loading...
Befestigungsmethode | Sonstige | Farbe | Grau | Nennspannung(V) | 800 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Breite/ Rasterabmessung(mm) | 13 |
Schließplatte erforderlich | - | Art der elektrischen Anschluss 1 | Bolzenanschluss | Art der elektrischen Anschluss 2 | - |
Art des Schneidens | - | Art der Quertrennung | - | Mit integrierter Sockel | - |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene | 2 | Intern verbundene Stufen | - |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.1|10 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften