Befestigungsmethode | Sonstige | Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) | 35 | Mit Fernerkundungskontakt | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Leiter (ohne Erdung) | - | Spannungsschutzwert(kV) | 4.5 | geeignet für Außenanwendung | - |
Anstrengend | falsch | Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit(kA) | 50 | Maximale Spannung AC(V) | 800 |
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) | 35 | Nennspannung AC(V) | 690 | Nennspannung DC(V) | - |
Kategorie Modell 1 | wahr | Schutzpegel LN(kV) | - | Signalisierung am Devise | Optik |
Maximale Spannung DC(V) | 30 | Schutzart (IP) | - | Schutzpegel N-PE(kV) | - |
Integrierte Sicherung | - | Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) | 50 | Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) | 50 |
Schutzpegel (DC + - DC-)(kV) | - | Schutzpegel (DC + / DC- - PE)(kV) | - | Spezifische Energie (W/R)(kJ/Ohm) | - |
Netzform DC | - | Netzform IT | - | Netzform TN | - |
Netzform TN-C | wahr | Netzform TN-S | - | Netzform TT | - |
Netzform andere | - | Netzform TN-CS | AAO626 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bauart
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften