Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3025042 |
3025044 |
3025046 |
3211868 |
3211874 |
3212133 |
3212169 |
3212175 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigungsmethode | Nennspannung (V) | Länge (mm) | Betriebstemperatur (°C) | Breite/ Rasterabmessung (mm) | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe (mm) | Art der elektrischen Anschluss 2 | Art des Sicherungseinsatzes | Art des Sicherungshalters | Netzspannung zur Fehleranzeige (V) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.99 € | 50 | 7 Arbeitstage | - | 1000 | 77.7 | -40|120 | 12.3 | - | - | - | - | -|- | -|- | 10 | |||
12.77 € | 25 | 7 Arbeitstage | - | 1000 | 77.7 | -40|120 | 12.3 | - | - | - | - | -|- | -|- | 10 | |||
12.77 € | 25 | 7 Arbeitstage | - | 1000 | 77.7 | -40|120 | 12.3 | - | - | - | - | -|- | -|- | 10 | |||
14.15 € | 50 | 43 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | 60 | 74.5 | -40|120 | 8.2 | 69 | Steckklemme Anschluss | G-Sicherung 6,3 × 32 mm | Schwenkbar | 30|60 | 0.5|6 | 10 | |||
14.15 € | 50 | 7 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | 24 | 74.5 | -|- | 8.2 | 69 | Steckklemme Anschluss | G-Sicherung 6,3 × 32 mm | Schwenkbar | 12|30 | 0.5|6 | 10 | |||
14.15 € | 50 | 7 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | 250 | 74.5 | -|- | 8.2 | 69 | Steckklemme Anschluss | G-Sicherung 6,3 × 32 mm | Schwenkbar | 110|250 | 0.5|6 | 10 | |||
12.19 € | 50 | 7 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | 12 | 74.1 | -|- | 8.2 | 45.5 | Steckklemme Anschluss | Schneide Sicherung | Steckbar | 6|12 | 0.5|6 | 25 | |||
12.19 € | 50 | 7 Arbeitstage | DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm | 48 | 74.1 | -|- | 8.2 | 45.5 | Steckklemme Anschluss | Schneide Sicherung | Steckbar | 24|48 | 0.5|6 | 25 |
Loading...
Farbe | Schwarz | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Schließplatte erforderlich | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige | Art des Anzeige für die Anzeige | - | Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 |
Spannungsart zur Anzeige | - | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.5|10 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.5|6 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.5|10 | Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsmethode
Nennspannung(V)
Länge(mm)
Betriebstemperatur(°C)
Breite/ Rasterabmessung(mm)
Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm)
Art der elektrischen Anschluss 2
Art des Sicherungseinsatzes
Art des Sicherungshalters
Netzspannung zur Fehleranzeige(V)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften