Überspannungsschutzstecker Typ 1 / 2, Ersatzstecker, VAL-MS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2801162
2801165
2801231
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungsschutzwert
(kV)
Maximale Spannung DC
(V)

70.95 €

3 7 Arbeitstage 1.8525

70.95 €

3 18 Arbeitstage 1.4-

69.60 €

3 18 Arbeitstage 1.8-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Auf Basiselement Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) 5 Mit Fernerkundungskontakt falsch
Anzahl der Leiter (ohne Erdung) - Bauart 1 modularer Abstand geeignet für Außenanwendung -
Anstrengend falsch Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit(kA) - Maximale Spannung AC(V) -
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 15 Nennspannung AC(V) - Nennspannung DC(V) -
Kategorie Modell 1 falsch Schutzpegel LN(kV) - Signalisierung am Devise Optik
Schutzart (IP) - Schutzpegel N-PE(kV) - Integrierte Sicherung -
Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) - Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) - Schutzpegel (DC + - DC-)(kV) -
Schutzpegel (DC + / DC- - PE)(kV) - Spezifische Energie (W/R)(kJ/Ohm) - Netzform DC -
Netzform IT - Netzform TN - Netzform TN-C -
Netzform TN-S - Netzform TT - Netzform andere -
Netzform TN-CS -

Technischer Support