Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1135067
Befestigungsmethode | - | Farbe | Grau | Nennspannung(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 56 | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Breite/ Rasterabmessung(mm) | 6.2 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | - | Schließplatte erforderlich | wahr |
Art der elektrischen Anschluss 1 | Sonstige | Art der elektrischen Anschluss 2 | - | Art des Sicherungseinsatzes | Schneide Sicherung |
Art des Sicherungshalters | Steckbar | Art des Anzeige für die Anzeige | - | Netzspannung zur Fehleranzeige(V) | -|- |
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) | 1 | Spannungsart zur Anzeige | - | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|6 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|4 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|6 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungs-Reihenklemme, PT 4-FSI, die Teilenummer ist 1135067.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1135067.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften