Überspannungsschutzgerät, CN-LAMBDA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2800021
2800022
2800023
2801056
2801057
2838490
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Frequenz
(MHz)
Nennentladungsstoßstrom (8/20)
(kA)
Schutzpegel Kern / Erde
(V)

224.60 €

1 98 Arbeitstage 380|4702095

224.60 €

1 68 Arbeitstage 380|4702095

212.30 €

1 68 Arbeitstage 2400|59005011

161.90 €

2 7 Arbeitstage 800|22505015

161.90 €

2 7 Arbeitstage 800|2250505

212.30 €

1 7 Arbeitstage 2400|59005011

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Anschluss 1 N-Stecker Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) -
Mit Fernerkundungskontakt falsch Frequenz begrenzen(MHz) - Explosionsgeprüfte Version falsch
Maximale Spannung AC(V) - Nennlaststrom(A) 5 Nennspannung AC(V) -|-
Nennspannung DC(V) -|- Schutzpegel Kern / Kern(V) - Signalisierung am Devise Keine
Maximale Spannung DC(V) - Schutzpegel Kern / Signalmasse(V) - Schutzpegel Masse / Schutzerde(V) -
Proaktive Thermosteuerung falsch

Technischer Support