Elektronischer Geräteschutzschalter, EC-E

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0903034
0903037
0903040
0903042
0903044
0903045
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bemessungsstrom in
(A)

63.69 €

6 98 Arbeitstage 3

74.35 €

6 98 Arbeitstage 8

63.69 €

6 98 Arbeitstage 0.5

64.32 €

6 7 Arbeitstage 1

64.32 €

6 7 Arbeitstage 3

64.32 €

6 7 Arbeitstage 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Farbe Schwarz Nennspannung(V) 24
Länge(mm) 83 Betriebstemperatur(°C) 0|50 Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 12.5 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 83 Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 Schraubverbindung Art der elektrischen Anschluss 2 Schraubverbindung Art des Sicherungseinsatzes Mini-Leistungsschalter
Art des Sicherungshalters Sonstige Art des Anzeige für die Anzeige - Netzspannung zur Fehleranzeige(V) -|-
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) - Spannungsart zur Anzeige - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.5|16
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.5|10 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.5|16 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.5|4
Werkstoff des Isolation - Anschlussposition -

Technischer Support