Blitz- / Überspannungsableiter Typ 1 / 2, VAL-MB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2905638
2905639
2905640
2905641
2906292
2906293
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Fernerkundungskontakt Spannungsschutzwert
(kV)
Maximale Spannung DC
(V)

341.80 €

1 18 Arbeitstage wahr3.31000

284.10 €

1 7 Arbeitstage falsch3.31000

372.70 €

1 7 Arbeitstage wahr4.51500

365.20 €

1 7 Arbeitstage falsch4.51500

341.80 €

1 18 Arbeitstage wahr2.9800

284.10 €

1 18 Arbeitstage falsch2.9800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) 6.25 Anzahl der Leiter (ohne Erdung) -
Bauart 4 modularer Abstand geeignet für Außenanwendung - Anstrengend falsch
Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit(kA) - Maximale Spannung AC(V) - Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 20
Nennspannung AC(V) - Nennspannung DC(V) - Kategorie Modell 1 wahr
Schutzpegel LN(kV) - Signalisierung am Devise Optik Schutzart (IP) -
Schutzpegel N-PE(kV) - Integrierte Sicherung - Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) -
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) 35 Schutzpegel (DC + - DC-)(kV) - Schutzpegel (DC + / DC- - PE)(kV) -
Spezifische Energie (W/R)(kJ/Ohm) - Netzform DC wahr Netzform IT -
Netzform TN - Netzform TN-C - Netzform TN-S -
Netzform TT - Netzform andere - Netzform TN-CS BAA318

Technischer Support