Sicherungs-Reihenklemme, PTC 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3270205

Teilenummer
3270205
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.90 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Farbe Schwarz Nennspannung(V) 60
Länge(mm) 67.8 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 8.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 42.8 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Steckklemme Anschluss Art des Sicherungseinsatzes Sonstige
Art des Sicherungshalters Schwenkbar Art des Anzeige für die Anzeige - Netzspannung zur Fehleranzeige(V) 30|60
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 1 Spannungsart zur Anzeige - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|6
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|4 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|4
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 6.3

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungs-Reihenklemme, PTC 4, die Teilenummer ist 3270205.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3270205.

Technischer Support