Messertrennklemmenblock, PTTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3211915

Teilenummer
3211915
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.75 €

50 50 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Farbe Blau Nennspannung(V) 500
Länge(mm) 102.9 Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Breite/ Rasterabmessung(mm) 6.2 Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) 49 Schließplatte erforderlich wahr
Art der elektrischen Anschluss 1 Sonstige Art der elektrischen Anschluss 2 Sonstige Art des Schneidens -
Art der Quertrennung - Mit integrierter Sockel falsch Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) 2
Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene 2 Intern verbundene Stufen falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|6
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|4 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|6 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|4
Werkstoff des Isolation Sonstige Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) 28

Sie befinden sich auf der Seite für Messertrennklemmenblock, PTTB, die Teilenummer ist 3211915.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3211915.

Technischer Support