Überspannungsableiter Typ 2, BLT-T2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2906100

Teilenummer
2906100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.20 €

10 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Sonstige Mit Fernerkundungskontakt falsch Anzahl der Leiter (ohne Erdung) -
Bauart - Spannungsschutzwert(kV) 1.3 Maximale Spannung AC(V) 320
Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) 5 Nennspannung AC(V) - Nennspannung DC(V) 277
Kategorie 2 wahr Schutzpegel LN(kV) 1.3 Signalisierung am Devise Optik
Maximale Spannung DC(V) 277 Schutzart (IP) - Maximale PV-Spannung(V) -
Schutzpegel N-PE(kV) - Integrierte Sicherung falsch Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) 4
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) 2.5 Netzform DC - Netzform IT -
Netzform TN - Netzform TN-C - Netzform TN-S -
Netzform TT - Netzform andere - Netzform TN-CS -
Maximaler Entladungsstoßstrom (8/20)(kA) - Abschaltleistung (isccr)(kA) -

Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsableiter Typ 2, BLT-T2, die Teilenummer ist 2906100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2906100.

Technischer Support