Gehäuse, TT-SLKK5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2788304

Teilenummer
2788304
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.60 €

50 54 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Schiene (Zylinderschiene) 35 mm Farbe - Nennspannung(V) -
Länge(mm) - Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 -
Breite/ Rasterabmessung(mm) - Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) - Schließplatte erforderlich falsch
Art der elektrischen Anschluss 1 - Art der elektrischen Anschluss 2 - Art des Sicherungseinsatzes -
Art des Sicherungshalters Sonstige Art des Anzeige für die Anzeige - Netzspannung zur Fehleranzeige(V) -|-
Anzahl der Ebenen (Passwortschutz) - Spannungsart zur Anzeige - Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Werkstoff des Isolation - Anschlussposition - Bemessungsstrom in(A) -

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse, TT-SLKK5, die Teilenummer ist 2788304.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2788304.

Technischer Support