Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1788910 |
1788936 |
1803028 |
1803086 |
1803109 |
1803125 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pole | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.29 € | 50 | 22 Arbeitstage | 21 | |||
26.60 € | 50 | 22 Arbeitstage | 23 | |||
11.85 € | 50 | 19 Arbeitstage | 9 | |||
18.79 € | 50 | 19 Arbeitstage | 15 | |||
21.10 € | 50 | 22 Arbeitstage | 17 | |||
23.41 € | 50 | 19 Arbeitstage | 19 |
Loading...
Befestigungsmethode | - | Farbe | Grün | Nennspannung(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 27.21 | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Anzahl der Klemmpositionen pro Pol | - |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Breite/ Rasterabmessung(mm) | 5.08 | Höhe bei möglichst geringer Montagehöhe(mm) | 29.2 |
Schließplatte erforderlich | wahr | Art der elektrischen Anschluss 1 | - | Art der elektrischen Anschluss 2 | - |
Form des Loches Abstand zentrisch(mm) | - | Transparent | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.25|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|2.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|1 |
Werkstoff des Isolation | Sonstige | Anschlussposition | - | Bemessungsstrom in(A) | 12 |
Explosionsgeprüfte Version 'ex e' | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften