Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2800304
Befestigungsmethode | Auf Basiselement | Blitzimpulsstrom (10/350 µs)(kA) | 100 | Mit Fernerkundungskontakt | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Leiter (ohne Erdung) | - | Bauart | 2 modularer Abstand | Spannungsschutzwert(kV) | 1.5 |
geeignet für Außenanwendung | - | Anstrengend | falsch | Befolgen Sie die aktuelle Löschfähigkeit(kA) | 0.1 |
Maximale Spannung AC(V) | 260 | Nennentladungsstoßstrom (8/20)(kA) | - | Nennspannung AC(V) | 240 |
Nennspannung DC(V) | - | Kategorie Modell 1 | wahr | Schutzpegel LN(kV) | - |
Signalisierung am Devise | Keine | Maximale Spannung DC(V) | - | Schutzart (IP) | - |
Schutzpegel N-PE(kV) | - | Integrierte Sicherung | - | Maximaler Leiterquerschnitt fest (fest, verseilt)(mm²) | - |
Maximaler Leiterquerschnitt flexibel (feinsträngig)(mm²) | - | Schutzpegel (DC + - DC-)(kV) | - | Schutzpegel (DC + / DC- - PE)(kV) | - |
Spezifische Energie (W/R)(kJ/Ohm) | - | Netzform DC | - | Netzform IT | - |
Netzform TN | - | Netzform TN-C | - | Netzform TN-S | wahr |
Netzform TT | - | Netzform andere | - | Netzform TN-CS | -|-|-|- |
Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsschutzstecker Typ 1, Ersatzstecker, FLT, die Teilenummer ist 2800304.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2800304.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften